设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
HARTING ix Industrial
®
33 48 111 1A20 003
型号: 33 48 111 1A20 003
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 0.3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 48 111 1A20 003
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING ix Industrial
®
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING ix Industrial
®
Typ B
Steckverbinder 2
HARTING ix Industrial
®
Typ B
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
0,3 m
Anzahl der Adern
10
Adernaufbau
5x 2x AWG 26
Anschlussart
Schneidklemmanschluss
Kodierung
Typ B
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
1,5 A
Bemessungsspannung
50 V AC
60 V DC
Grenztemperatur
-30 ... +80 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
grau
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-124
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140259935
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found