配套产品
配套产品
型号: 33 48 323 2A21 050
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 5.0m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A21 050
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ B
    Zalewane
    Przyłączenie IDC
  • Złącze 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ B
    Zalewane
    Przyłączenie IDC
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 10
  • Konstrukcja rdzenia 5x 2x AWG 26
  • Liczba kontaktów 10
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -5 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 305 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140333260
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604