登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Okablowanie systemowe
Zasilanie i sygnał
...
I/O Okablowanie systemowe
HARTING ix Industrial
®
33 48 323 2A32 030
型号: 33 48 323 2A32 030
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A32 030
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m
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
Kabeltyp
UNITRONIC LiYCY (TP) A 5x2xAWG26/7
Złącze 1
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Złącze 2
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Identyfikacja
Kategoria
系统布线
Seria
HARTING ix Industrial
®
Element
电缆组装
Specyfikacje
两端预接
Złącze 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
B型
一体成型
IDC接线方式
Złącze 2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
B型
一体成型
IDC接线方式
Typ przewodu
铜质电缆 (圆型)
Wersja
Długość kabla
3 m
Liczba rdzeni
10
Konstrukcja rdzenia
5x 2x AWG 26
Liczba kontaktów
10
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
1.5 A
Napięcie znamionowe
50 V AC
60 V DC
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +80 °C 未移动
-5 ... +70 °C 已移动
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
灰色
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60332-1-2 阻燃性
IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140333437
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found