设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
HARTING ix Industrial
®
33 48 161 6A20 005
型号: 33 48 161 6A20 005
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 48 161 6A20 005
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING ix Industrial
®
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING ix Industrial
®
B típus
2. csatlakozó
HARTING ix Industrial
®
B típus
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
0,5 m
Kábel erek száma
10
Magfelépítés
10x AWG 26
Lezárási mód
Forrasztható vezeték-rögzítés
Kódolás
B típus
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
1,5 A
Névleges feszültség
50 V AC
60 V DC
Hőmérséklet korlátozás
-30 ... +80 °C
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Szürke
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-124
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
50 g
Származási ország
Vietnam
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140260078
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found