配套产品
配套产品
型号: 09 40 034 9942
mounting hood plate 34HPR
mounting hood plate 34HPR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
挂钩面板
用于上壳
尺寸: 34 HPR
不锈钢
注释
比较
型号: 09 40 034 9942
mounting hood plate 34HPR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 類別 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件种类 挂钩面板
  • 附件介绍 用于上壳
版本
  • 尺寸 34 HPR
  • 详细资料 和 09 40 134 0601 配合使用
材料特性
  • 材料(附件) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 495 g
  • 原產國 中国
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140193307
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400