登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Akcesoria
Dławnice kablowe
19 12 000 5058
型号: 19 12 000 5058
Cable Sealing 25x1,5 Metal 14-17mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
用于上壳
夹持范围: 14 ... 17 mm
注释
比较
型号: 19 12 000 5058
Cable Sealing 25x1,5 Metal 14-17mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han-Compact
®
Typy akcesoriów
Dławnica kablowa
Opis akcesoriów
dla obudów wtyczek
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
≤10 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
Rozmiar klucza
28
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +130 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
Rozmiar
M25
Zakres zaciskania
14 ... 17 mm
Właściwości materiału
Materiał (dławnice kablowe)
Metal
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
0,01 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
84849000
GTIN
5713140124028
eCl@ss
27.140.807,00
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found