登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Tillbehör
Kabelförskruvningar
09 00 000 5116
型号: 09 00 000 5116
ACCES. METAL CABLE SEAL NORMAL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
带简单密封圈
注释
比较
型号: 09 00 000 5116
ACCES. METAL CABLE SEAL NORMAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Tillbehörstyp
Kabelförskruvning
Tillbehörsbeskrivning
Med enkel tätning
Tekniska egenskaper
Skruvnyckelstorlek
28
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
Storlek
Pg 21
Materialprestanda
Material (kabelförskruvningar)
Metall
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
20,4 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
74122000
GTIN
5713140001893
eCl@ss
27.140.807,00
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found