配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5018
Acces. Metal Multiple Cable Seal Pg 36
ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
带切割密封圈
夹持范围: 23 ... 34 mm
注释
比较
型号: 09 00 000 5018
Acces. Metal Multiple Cable Seal Pg 36
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 电缆紧固件
  • 附件介绍 带切割密封圈
技术参数
  • 扳手规格 47
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 尺寸 Pg 36
  • 夹持范围 23 ... 34 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 60.2 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 74122000
  • GTIN 5713140001206
  • eCl@ss 27140807 附加组件 电缆接头
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431