Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
36
Tools
3
Accessories
1
系統電纜
586
終端模塊
4
Cikkszám: 20 82 005 2001
preLink M12-D cable jack 4-pole Cat.5
preLink M12-D cable jack 4-pole Cat.5

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábelcsatlakozó, Fali átvezetés
hátoldali szereléshez
Anya
D-kódolás
preLink® IDC szigetelés-eltávolító kivezetés
Érintkezők: 4
Vezető keresztmetszete: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
Présöntött cink
Csavaros rögzítés, PushPull
Védettségi fokozat: IP65, IP67
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
此項目需要增加一個端接塊。請在 “配套產品” 下選擇這些產品。
Cikkszám: 20 82 005 2001
preLink M12-D cable jack 4-pole Cat.5
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
36
Tools
3
Accessories
1
系統電纜
586
終端模塊
4
Termékleírás
標識
  • 類別 連接器
  • 系列
    preLink®
    圓形連接器 M12
  • 標識 PushPull
  • 原件
    電纜連接器
    面板安裝
  • 規格 面板內部安裝
版本
  • 接線方式 preLink® IDC 絕緣置換連接
  • 公母類型 母頭
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 4
  • 編碼 D編碼
  • 鎖定類型
    螺釘鎖扣
    PushPull
  • 詳細資料 請單獨訂購端接塊
  • 詳細資料 僅適用於快速乙太網應用
技術參數
  • 導體截面積
    0.1 ... 0.12 mm²
    0.22 ... 0.32 mm²
  • 導體截面積 [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 電纜直徑 5 ... 9.5 mm
  • 抗震 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
  • 抗衝擊 5 g / 30 ms,每個軸衝擊5 次 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 表面(上殼/底座) 鍍鎳
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    EN 45545-2
  • 認證 DNV GL
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 65.32 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140224155
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

鏈接
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás