配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5065
Acces. Reducer PG 21-13.5
ACCES. REDUCER PG 21-13.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
减小的尺寸
带O形圈
Pg 21 Pg 13.5
注释
比较
型号: 09 00 000 5065
Acces. Reducer PG 21-13.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Tillbehörstyp Reducerad storlek
  • Tillbehörsbeskrivning Med O-ring
Tekniska egenskaper
  • Storlek Pg 21
  • Reducerad storlek Pg 13,5
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Metall
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen
    Bly
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 71,2 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 74122000
  • GTIN 5713140001503
  • eCl@ss 27.140.806,00
  • ETIM EC000938
  • UNSPSC 24.0 39121431