登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
167
没有可用数据
eShop
Kablo takımları ve kablolar
Data
...
Ağ Sistem kablajı
RJ45
09 47 444 4010
型号: 09 47 444 4010
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 9m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4010
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 9m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
Connector 1
saCon RJ45 LED grey
Connector 2
saCon RJ45 LED grey
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
RJ45
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
saCon RJ45 LED
Düz
Konnektör 2
saCon RJ45 LED
Düz
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Kablolama 1:1
Halojensiz
Sürüm
Kablo uzunluğu
9 m
Damar sayısı
8
Damar yapısı
4x 2x AWG 26/7
Koruma
Ekranlı
Kontak sayısı
8
Kilitleme tipi
Geçmeli mandallar
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-20 ... +60 °C etkilenmemiş
0 ... +50 °C taşındı
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP20 birleştirme durumu
Kablo Çapı
6,2 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
FRNC (LSZH)
Renk (kablo)
Gri
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60603-7 Eşleşme yüzü
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
1 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140389595
eCl@ss
27.060.308,00