配套产品
配套产品
型号: 09 64 224 7242
15 way RA Male 3,9k BLnut4
15 way RA Male 3,9k  BLnut4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 224 7242
15 way RA Male 3,9k BLnut4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Filter
  • Elem Connector
  • Az érintkező leírása
    Turned
    Angled
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Fajta Male
  • Méret D-Sub 2
  • Szűrő C-filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Érintkezők száma 15
  • NYÁK rögzítése
    With frame
    With board locks
  • Rögzítés típusa Fixing flange with thread 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 7.5 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +125 °C
  • Teljesítményszint
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Thermoplastic resin (PCT)
    Plated steel
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 16.526 g
  • Származási ország Czechia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140075405
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469