Serie
D-Sub
09 64 211 7247
型号: 09 64 211 7247
15 way S Cup Female 3,9k Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 64 211 7247
15 way S Cup Female 3,9k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Identificazione
Filtro
Elemento
Corpo connettore
Descrizione del contatto
Tornito
Diritto
Versione
Collegamento
Collegamento a saldare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Taglia
D-Sub 2
Filtro
Filtro C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Numero di poli
15
Tipi di aggancio
Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
7,5 A
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio
≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Classe di lavoro
2
secondo CECC 75301-802
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 250
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica (PCT)
Acciaio trattato
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
25
Peso netto
10,54 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140216914
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found