饰品
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 55 266 7815 741
型号: 09 55 266 7815 741
15p ANG LP M PL3_M3 nut_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 266 7815 741
15p ANG LP M PL3_M3 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
D-Sub
Identifikation
Standard
Element
Konnektor
Specifikation
Low-profile
Beskrivelse af kontakten
Udstanset
Vinklet
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (SMT)
Køn
Male
Størrelse
D-Sub 2
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Antal kontakter
15
Låsetype
Fastgørelsesflange med gevind M3
Pakkens indhold
160 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
Afstand mellem rækker
2,84 mm
Kontaktafstand (termineringsside)
2,76 mm
Nominel strøm
5 A
Frigangsafstand
≥ 1 mm
Krybeafstand
≥ 1 mm
Isolationsmodstand
> 5 x 10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 25 mΩ
Tilspændingsmoment
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
Indsætningskraft
≤ 50 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Ydeevneniveau
3
Koblingscyklusser
≥ 50
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse
≥1,6 mm
Samlingshøjde
3.6 mm
Hot plugging
无
Fugtfølsomhedsniveau (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Procesfølsomhedsniveau (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
液晶聚合物 (LCP)
外壳:钢、镀镍
Farve (indsats)
黑色
Materiale (kontakter)
铜合金
接地:压铸锌
Overflade (kontakter)
镍表面镀贵金属
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
不包含
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
23 g
Oprindelsesland
Vietnam
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140218765
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found