配套产品
配套产品
型号: 09 64 411 7230
37 way S Cup Female 1k Wout
37 way S Cup Female 1k  Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 411 7230
37 way S Cup Female 1k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Złącza
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Filtr
  • Element Złącze
  • Kontaktbeskrivning
    Toczone
    Prosty
Version
  • Förbindningsmetod Kubeczki lutownicze
  • Kön Żeński
  • Storlek D-Sub 4
  • Filter Filtr C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Antal kontakter 37
  • Låsningstyp Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 7,5 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Prestandanivå
    2
    zgodnie z CECC 75301-802
  • Matningscykler ≥ 250
  • Hot plugging Nie
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Żywica termoplastyczna (PCT)
    Stal platerowana
  • Material (kontakter) Stop miedzi
  • Yta (kontakter) Metal szlachetny na Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS undantag 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Niezawarte
  • REACH BILAGA XIV ämnen Niezawarte
  • REACH SVHC ämnen Tak
  • REACH SVHC ämnen Ołów
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Tak
  • California Proposition 65 ämnen
    Ołów
    Nikiel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 22,14 g
  • Ursprungsland Rumunia
  • Tariffnummer europeisk tull 85322400
  • GTIN 5713140076174
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469