登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Conexiune card de extensie
09 55 456 3615 741
型号: 09 55 456 3615 741
37p ANG LP F PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 456 3615 741
37p ANG LP F PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
D-Sub
Identificare
Standard
Element
Conector
Specificație
Low-profile
Descrierea contactului
Ştanţat
Unghiular
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Gen
Mamă
Mărime
D-Sub 4
Tip conexiune
Placa de bază la placa fiică
Număr de contacte
37
Tip blocare
Flanşă de fixare cu filet M3
Conţinut pachet
160 bucăţi pe rolă
Caracteristici tehnice
Distanţa între rânduri
2,84 mm
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2,76 mm
Curent nominal
5 A
Distanţă în aer
≥ 1 mm
Distanţa în izolator
≥ 1 mm
Rezistenţă izolaţie
> 5 x 10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 25 mΩ
Moment de strângere
≤0,6 Nm Blocare cu şurub de tip mamă
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C (în cursul lipirii în reflux max. +240 °C for 30 s)
Forţă de inserţie
≤ 123 N
Forţă de extragere
≥ 11 N
≤ 82 N
Nivel de performanţă
1
conf. cu CECC 75301-802
Cicluri de cuplare
≥ 500
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
≥1,6 mm
Înălţimea de instalare
3,6 mm
Hot plugging
Nu
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polimer cristale lichide (LCP)
Carcasă: oţel, placat cu nichel
Culoare (inserţie)
Negru
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Baza: Zinc turnat sub presiune
Suprafaţă (contacte)
Metal nobil peste Ni
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
23 g
Ţara de origine
Vietnam
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140219670
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found