myHARTING Login
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Accessories
3
沒有可用數據
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Uzatıcı kart bağlantısı
09 55 466 3811 741
零件號: 09 55 466 3811 741
37p ANG STD M PL1_M3 nut_Reel_140 pcs
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
連接器
回焊焊接接線方式(SMT)
額定電流: 5 A
公頭
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外殼:鋼、鍍鎳
黑色
插針: 37
銅合金, 接地:壓鑄鋅
鎳表面鍍貴金屬
注解
比較
零件號: 09 55 466 3811 741
37p ANG STD M PL1_M3 nut_Reel_140 pcs
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Accessories
3
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
D-Sub
Tanımlama
Standart
Eleman
Konnektör
Kontak açıklaması
Damgalı
Açılı
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Soket tipi
Erkek
Boyut
D-Sub 4
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Kontak sayısı
37
Kilitleme tipi
Dişli sabitleme flanşı M3
Paket içeriği
Makarada 140 parça
Teknik özellikler
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,76 mm
Nominal akım
5 A
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
> 5 x 10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 25 mΩ
Sıkma torku
≤0,6 Nm Dişi vidalı kilit
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 30 sn için maks. +240 °C)
Yerleştirme kuvveti
≤ 123 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 11 N
≤ 82 N
Performans seviyesi
1
CECC 75301-802 uyarınca
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB kalınlığı
≥1,6 mm
Kurulum yüksekliği
7,3 mm
Hot plugging
Hayır
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Kabuk: çelik, nikel kaplanmış
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Zemin: Çinko döküm
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
23 g
Menşei ülkesi
Vietnam
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140218659
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Çekçe)
PDF (Spanish_MX)
PDF (İspanyolca)
PDF (Almanca)
PDF (Fransızca)
PDF (Japonca)
PDF (Danca)
PDF (Korece)
PDF (Hollandaca)
PDF (Lehçe)
PDF (İtalyanca)
PDF (İsveççe)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Çince)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (İngilizce)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
PCB 多方面的 ECAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
所有常見 PCB 軟件設計工具的 20 多種不同格式。整套資料包括封裝、電路符號和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較