配套产品
配套产品 新
饰品
2
型号: 09 55 429 6811 741
37p STR MA PL2_M3 nut_Reel_140 pcs
37p STR MA PL2_M3 nut_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 429 6811 741
37p STR MA PL2_M3 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Standart
  • Eleman Konnektör
  • Kontak açıklaması
    Damgalı
    Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Soket tipi 수형
  • Boyut D-Sub 4
  • Bağlantı türü
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
  • Kontak sayısı 37
  • Kilitleme tipi Dişli sabitleme flanşı M3
  • Paket içeriği 릴(reel) 하나당 140 개
Teknik özellikler
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2.76 mm
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci > 5 x 109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 25 mΩ
  • Sıkma torku ≤0.6 Nm 암형 나사 잠금장치
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (30초 동안 최대 240 °C에서 리플로우 납땜 작업)리플로우 납땜 지원리플로우 납땜 지원
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 123 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Performans seviyesi
    2
    CECC 75301-802 규격 준수
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ≥1.6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging No
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
    쉘: 강철, 니켈 도금
  • Renk (parça) 검정색
  • Malzeme (kontaklar) 구리 합금
  • Yüzey (kontaklar) Ni 귀금속 도금
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 준수
  • ELV durumu 준수
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri no
  • REACH ANNEX XIV maddeleri no
  • REACH SVHC maddeleri no
  • California Önerme 65 madde no
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 2.245 g
  • Menşei ülkesi Vietnam
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140070554
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较