登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
7/8ʺ
21 34 970 0393 075
型号: 21 34 970 0393 075
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0393 075
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
3x1,5mm² PVC grey
Connector 1
7/8 2pole+PE female straight overm unsh
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares 7/8ʺ
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
7/8ʺ
Hembra Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
7,5 m
Número de núcleos
3
Estructura de núcleo
3x 1,5 mm
2
Número de contactos
3
Numero de contactos de potencia
2
Numero de contactos especiales
1x Contacto PE
Especificación de contactos especiales
Contacto PE
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
704 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140146334
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found