登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
7/8ʺ
21 34 960 0598 030
型号: 21 34 960 0598 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 960 0598 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
5x1,5mm² PUR black
Connector 1
7/8 4pole+PE male straight overm unshld
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares 7/8ʺ
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
7/8ʺ
Macho Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
3 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x 1,5 mm²
Número de contactos
5
Numero de contactos de potencia
4
Numero de contactos especiales
1
Especificación de contactos especiales
Contacto PE
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
372,33 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140146006
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found