配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
2
型号: 21 34 969 7598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 969 7598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler 7/8ʺ
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    7/8ʺ
    Erkek Düz
  • Konnektör 2
    7/8ʺ
    Dişi Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı 5x 1,5 mm²
  • Kontak sayısı 5
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • Özel kontakların sayısı 1x PE kontağı
  • Özel kontakların özellikleri PE kontağı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Siyah
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.186,84 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140814097
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较