配套产品
配套产品
型号: 09 55 129 6821 741
9p STR MA PL2_M3 SL_Reel_140 pcs
9p STR MA PL2_M3  SL_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 129 6821 741
9p STR MA PL2_M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Konnektörler
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Standart
  • 原件 Konnektör
  • 插针端子介绍
    Damgalı
    Düz
版本
  • 接线方式 Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • 公母类型 Erkek
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 连接方式
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
  • 针数 9
  • 锁定类型 Vidalı kilitli sabitleme flanşı M3
  • 包装内容 Makarada 140 parça
技术参数
  • 针间距(接线端) 2,74 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0,4 Nm Kilitleme vidası
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 30 sn için maks. +240 °C)
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • 性能等级
    2
    CECC 75301-802 uyarınca
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1,6 mm
  • 安装高度 ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging Hayır
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Sıvı Kristal Polimer (LCP)
    Kabuk: çelik, nikel kaplanmış
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1.250 g
  • 原产国 Vietnam
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140068667
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469