矩形连接器
...
附件
适配器
09 30 000 9965
型号: 09 30 000 9965
ADAPTER Han 6B - D-SUB 09
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装板
用于1个D-Sub
热塑性塑料
尺寸: 6 B
适配器: D-Sub 1
注释
比较
型号: 09 30 000 9965
ADAPTER Han 6B - D-SUB 09
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Tillbehör
附件种类
Adapterplatta
附件介绍
till 1 x D-Sub
适配器
D-Sub 1
版本
尺寸
6 B
包装内容
1 adapter
4 fästskruvar till adapter
2 fastskruvar för D-Sub kontaktdon
Materialprestanda
Material (tillbehör)
Termoplast
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
商业数据
包装尺寸
2
净重
14 g
原产国
Tyskland
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140043473
eCl@ss
27.440.201,00
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
STEP
WRL
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts