配套产品
配套产品
Combinables
17
备件
2
型号: 21 03 381 4800
Adapter M12 RJ45 Cat 6a angled
Adapter M12 RJ45 Cat 6a angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
面板安装
母头
压铸锌
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 381 4800
Adapter M12 RJ45 Cat 6a angled
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
교체 부품
2
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列
    圆形连接器 M12
    RJ45
  • 连接器1
    母头
    8 针
    RJ45
  • 附件种类 适配器
  • 附件介绍 面板安装
版本
  • 公母类型 母头
  • 编码 X编码
技术参数
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
  • 额定电压
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 面板厚度 2.1 ... 4.5 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 48 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140138391
  • eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409