登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
eShop
...
Серия
HARTING PushPull
61 12 204 0001 02
型号: 61 12 204 0001 02
AIDA H-distributor
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
分线器, 带 4 个推拉式接口, 符合 AIDA
Han
®
PushPull (V14)
压铸锌
注释
比较
型号: 61 12 204 0001 02
AIDA H-distributor
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Распределители питания
Серия
Han
®
PushPull (V14)
Название
Разветвитель AIDA тип H
Элемент
Распределитель питания
Спецификация
Разветвитель
С 4 интерфейсами PushPull
Совместимость с AIDA
Характеристики
Интуитивно понятный механизм блокировки
Версия
Метод подключения
Han
®
PushPull (V14)
Число контактов
5
Тип блокировки
PushPull
Содержимое упаковки
Разветвитель
2 крепежных винта
4 Транспортировочные защитные крышки
2 дистанционные втулки
Технические характеристики
Номинальный ток
15 A
Номинальное напряжение
24 V
Номинальное импульсное напряжение
4 kV
Степень загрязнения
3
Предельная температура
0 ... +55 °C
Температура хранения
-40 ... +70 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
聚酰胺 (PA)
Материал (контакты)
铜合金
Материал (кабельный/блочный кожух)
压铸锌
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140223899
eCl@ss
27.440.190,00
ETIM
EC001264
UNSPSC 24.0
39121409
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
Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found