配套产品
配套产品
Contacts
6
Tools
2
Accessories
4
Custodie
1
型号: 02 05 000 0004
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
插针: 160
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 05 000 0004
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Tools
2
Accessories
4
Custodie
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-bus® 64
  • Elemento Connettore femmina
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 160
  • Configurazione contatti File z, a, b, c, e d, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
  • Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Dettagli tecnici
  • File di contatti 5
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
  • Distanza di scarica in aria
    ‌1,2 mm fra 2 file (a, b, c)
    ‌1,2 mm fra 2 file (z, d)
    ‌1,2 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c)
    ‌1 mm fra 2 contatti su una fila (z, d)
  • Distanza di scarica superficiale
    ‌1,2 mm fra 2 file (a, b, c)
    ‌1,2 mm fra 2 file (z, d)
    ‌1,2 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c)
    ‌1 mm fra 2 contatti su una fila (z, d)
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 160 N
  • Forza di prelievo ≤ 120 N
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    1 kV (conttto-contatto)
    1,55 kV (contatto-terra)
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Colore (inserto) RAL 7032(卵石灰)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-4-113 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 按照NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 0,55 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140000346
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415