16
Tools
1
饰品
4
备件
1
插芯
56
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 20 003 0811
型号: 09 20 003 0811
Han 3A Housing Angled bulkhead mounting
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
弯式, 4个固定螺钉, 方形安装法兰
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 003 0811
Han 3A Housing Angled bulkhead mounting
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
1
饰品
4
备件
1
插芯
56
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han A
®
上壳/底座类型
不封底安装底座
上壳/底座介绍
弯式
4个固定螺钉
方形安装法兰
版本
尺寸
3 A
锁定类型
单锁扣
应用领域
用于工业应用的标准上壳/底座
包装内容
请单独订购密封螺钉。
技术参数
拧紧力矩
1 Nm M3固定螺栓
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP44
IP65 带密封螺栓
IP67 带密封螺栓
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 7037(土灰)
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
钢
表面(锁扣)
镀锌
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
85 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140038691
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found