登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connettori Industriali / Han
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
8
饰品
8
没有可用数据
eShop
Device connectivity
...
Passa-parete
Passa-parete per potenza e segnali
09 35 234 0311
型号: 09 35 234 0311
Han PP PFT metal rect. QL power 1,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装 矩形面板开孔
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 234 0311
Han PP PFT metal rect. QL power 1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
Han® PushPull (V14)
标识
Power
原件
面板安装套装
规格
矩形面板开孔
特点
直观的锁定机制
版本
接线方式
Han-Quick Lock
®
接线
屏蔽
无屏蔽
针数
5
锁定类型
PushPull
包装内容
包含不封底底座和公插芯
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.25 ... 1.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 24 ... AWG 16
线芯外径
≤3.8 mm
额定电流
16 A
额定电压相-地
400 V
额定电圧相-相
690 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
2
额定电压符合UL
600 V
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
灰色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-118
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
33.2 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140054325
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity