매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
14
Accessories
10
교체 부품
2
인서트
31
품번들: 19 30 048 0292
Han 48B-asg2-LB-M40
Han 48B-asg2-LB-M40

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
표면 장착형 하우징
규격: 48 B
높은 구조
싱글 잠금 레버
스테인리스 강
사이드 엔트리
2x M32
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트
분말 코팅방식
RAL 7037 (더스트 그레이)
재료 (실): NBR
Notes
비교하다
품번들: 19 30 048 0292
Han 48B-asg2-LB-M40
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
14
Accessories
10
교체 부품
2
인서트
31
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® B
  • 후드/하우징 타입 표면 장착형 하우징
  • 타입 높은 구조
버전
  • 규격 48 B
  • 버전 사이드 엔트리
  • 케이블 항목 수 2
  • 케이블 엔트리 2x M32
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 산업 커넥터용 표준 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치) 스테인리스 강
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
    나프탈렌
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,330 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140127449
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다