矩形连接器
系列
...
Han-Eco®
Zubehör
09 37 000 9941
型号: 09 37 000 9941
Han M 6 Gasket 5 mm, neoprene light grey
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
法兰密封
5 mm
尺寸: 06 B
FPM
浅灰色
注释
比较
型号: 09 37 000 9941
Han M 6 Gasket 5 mm, neoprene light grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
上壳/底座系列
Han
®
M
附件种类
Flange gasket
附件介绍
5 mm
版本
尺寸
6 B
材料特性
材料(密封件)
FPM
颜色(密封件)
Light grey
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Medium-chain chlorinated paraffins
加州 65 号提案物质
Not contained
商业数据
包装尺寸
10
净重
0.93 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
40169300
GTIN
5713140055070
eCl@ss
27440291 连接器部件(零件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found