登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Customised solutions
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Connecting cables for Dunker EC drives
61 88 720 0008 0150
型号: 61 88 720 0008 0150
Brakecbl. Dunker LPBr1 1,5m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0008 0150
Brakecbl. Dunker LPBr1 1,5m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Specification
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Connector 1
Kablo uç yüksükleri
Connector 2
M16
Dişi Açılı
6 kutup
Type of cable
Bakır kablo (yuvarlak)
Description of the cable
Yağa dayanıklı
Halojensiz
Silikon içermez
Features
Son derece esnek
Sürükleme zinciri uyumlu
Sürüm
Kablo uzunluğu
1,5 m
Damar yapısı
1x 2x 0,5 mm²
Uygulama Alanı
fren bağlantısını tutmak için
Sonlandırma verileri
Nominal gerilim
60 V DC
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-20 ... +80 °C etkilenmemiş
-20 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Gri
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60332-1 Alev geciktirme
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
145 g
Country of origin
Romanya
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140275454
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found