Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 61 88 720 0018 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m HD
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m HD

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Resistente agli oli, Halogen-free, Senza silicone
Lunghezza del cavo: 20 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 61 88 720 0018 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m HD
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 cavo e ferrule
  • Connettore 2 Circolare (femmina) a 9 contatti
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Resistente agli oli
    Halogen-free
    Senza silicone
  • Caratteristiche
    Alta flessibilità
    Compatibile con catena di traino
Versione
  • Lunghezza del cavo 20 m
  • Struttura conduttore 1x 2x 0,5 mm²
  • Settori di applicazione per il collegamento di freni di sicurezza
Dati collegamento
  • Tensione nominale 60 V DC
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -20 ... +80 °C non spostato
    -20 ... +80 °C spostato
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60332-1 Ritardo alla fiamma
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140674974
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta