配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0017 0500
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0017 0500
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 кабельные наконечники
  • Соединитель 2 Цилиндрический (розетка) 9-контактный
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Высокая степень маслостойкости
    Не содержит силиконов
  • Характеристики Многожильный
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Структура ядра 2x 0,5 mm²
  • Области применения для подключения стопорного тормоза
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение 60 V DC
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -20 ... +80 °C стационарный
    -5 ... +80 °C перемещен
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60332-1 阻燃性
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 65 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140274761
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较