配套产品
配套产品
型号: 09 18 015 7008
CABO CHATO REDONDO 15V30.48M S/BLINDAGEM
CABO CHATO REDONDO 15V30.48M S/BLINDAGEM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 015 7008
CABO CHATO REDONDO 15V30.48M S/BLINDAGEM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specyfikacje Not assembled
  • Typ przewodu Copper cable (round)
Wersja
  • Długość kabla 30.48 m
  • Liczba rdzeni 15
  • Konstrukcja rdzenia AWG 28/7
  • Ekranowanie Unshielded
Technical characteristics
  • Impedancja 100 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe
    -30 ... +75 °C unmoved
    -20 ... +75 °C moved
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤216 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Approvals CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2,100 g
  • Waga netto ‌ 58 g/m
  • Kraj pochodzenia USA
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444993
  • GTIN 5713140024526
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较