Utskrift på kabel
HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO"
Version
Kabellängd
20 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Cat. 5 Class D up to 100 MHz