配套产品
配套产品
型号: 09 18 016 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 16P 30,48m
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 16P 30,48m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 016 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 16P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (plano)
Versão
  • Comprimento do cabo 30,48 m
  • Número de núcleos 16
  • Estrutura central AWG 28/7
Características técnicas
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +105 °C não movido
    -20 ... +105 °C movido
  • Impedância ‌100 Ω
  • Resistência do condutor a 20 °C ≤216 Ω/km
  • Resistência de isolação a 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Codificado por cor
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.100 g
  • Peso líquido ‌ 30 g/m
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444993
  • GTIN 5713140024588
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较