配套产品
配套产品
型号: 09 18 020 7005
FLACHL. 20 X AWG 28/7 30,48M
FLACHL. 20 X AWG 28/7 30,48M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kobberkabel (flad)
AWG 28/7
PVC
Kabellængde: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 020 7005
FLACHL. 20 X AWG 28/7 30,48M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Bulkkabler
  • Specifikation Ikke samlet
  • Kabeltype Kobberkabel (flad)
Version
  • Kabellængde 30,48 m
  • Antal ledninger 20
  • Ledningsstruktur AWG 28/7
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -30 ... +105 °C uberørt
    -20 ... +105 °C flyttet
  • Impedans ‌100 Ω
  • Ledermodstand ved 20° C ≤216 Ω/km
  • Isolationsmodstand ved 20° C ≥ 20 MΩ x km
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Farvekodet
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.316 g
  • Nettovægt ‌ 37 g/m
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140024694
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较