デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
...
ケーブル接続経由
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
09 18 060 7007
型号: 09 18 060 7007
ROUND CABLE SHIELDED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 060 7007
ROUND CABLE SHIELDED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
システムケーブル
エレメント
バルクケーブル
仕様
未組立
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
30.48 m
芯数
60
芯線構造
AWG 28/7
シールド
シールド付き
技術的特性
インピーダンス
100 Ω
使用温度範囲
-30 ... +75 °C 固定
-20 ... +75 °C 変動
導体抵抗 @ 20℃
≤216 Ω/km
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
회색
RoHS
준수
ELVステータス
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
no
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
no
REACH SVHC 認可対象候補物質
no
カリフォルニアProposition 65物質
no
仕様および認証
仕様
UL 1581
UL PLCC, CL2
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
6,627 g
正味重量
214 g/m
原産国
米国
欧州関税番号
85444993
GTIN
5713140025394
eCl@ss
27,061,801.00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08