配套产品
配套产品
型号: 09 18 009 7008
ROUND CABLE NON SHIELDED
ROUND CABLE NON SHIELDED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 009 7008
ROUND CABLE NON SHIELDED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 30,48 m
  • Počet žil 9
  • Uspořádání vodičů AWG 28/7
  • Stínění Bez stínění
Technické vlastnosti
  • Impedance 100 Ω
  • Mezní teplota
    -30 ... +75 °C Bez pohybu
    -20 ... +75 °C v pohybu
  • Odpor vodiče při 20 °C ≤216 Ω/km
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 700 g
  • Hmotnost netto ‌ 42 g/m
  • Země původu USA
  • Evropské číslo celního tarifu 85444993
  • GTIN 5713140024274
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609