登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Interfețe pentru operator
Interfeţe de service
...
Han-Port
®
Conectori date
39 50 903 0050
型号: 39 50 903 0050
Cable USB,m-m; 2 m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 39 50 903 0050
Cable USB,m-m; 2 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
USB
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
USB 2.0
Tip A
Tată
Conector 2
USB 2.0
Tip A
Tată
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
2 m
Proprietăţi material
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
1 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140155206
eCl@ss
27.060.307,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found