配套产品
配套产品
型号: 09 45 502 0005
har-port protection cover IP65/67 trans.
har-port protection cover IP65/67 trans.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 502 0005
har-port protection cover IP65/67 trans.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat har-port
  • Tartozék típusa Protection cover
Műszaki jellemzők
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Thermoplastic
  • Szín (kiegészítők) Transparent
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 7.55 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140060890
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较