配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 009 0614
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
适用于公连接器
尺寸: D-Sub 1
金属化塑料
注释
比较
型号: 09 67 009 0614
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 适用于公连接器
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
材料特性
  • 材料(附件) 金属化塑料
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 1.07 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 39235090
  • GTIN 5713140089372
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较