电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 0713
型号: 09 67 009 0713
D SUB FE 9 pole Plastic Dust Cap UL 94
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于母连接器, UL 94 V0
尺寸: D-Sub 1
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 009 0713
D SUB FE 9 pole Plastic Dust Cap UL 94
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Baureihe
D-Sub
Zubehörtyp
Abdeckkappe
Zubehörbeschreibung
für Federleisten
UL 94 V0
Ausführung
Baugröße
D-Sub 1
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Zubehör
Kunststoff
Farbe Zubehör
schwarz
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
39235090
GTIN
5713140229556
eCl@ss
27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05