登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
37
Accessories
25
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
8
Inserţii
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Carcase / prize
Pentru condiții de mediu agresive
19 40 024 0971
型号: 19 40 024 0971
Han 24 HPR Surface Mounted Hous. Angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
水平出线
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
3x M25 1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 024 0971
Han 24 HPR Surface Mounted Hous. Angled
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
37
Accessories
25
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
8
Inserţii
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Carcase / prize
Serii de carcase/prize
Han
®
HPR
Tip carcasă/priză
Priză cu montaj pe suprafață
Descriere carcasă/priză
Versiune orizontală
Versiune
Mărime
24 B
Versiune
Intrare verticală
Numărul de intrări de cablu
4
Intrare cablu
3x M25
1x M20
Tip blocare
Blocare cu şurub
Domeniu de utilizare
Carcase/prize pentru medii exterioare dure
Caracteristici tehnice
Moment de strângere (blocare şurub)
4 Nm
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K conform ISO 20653
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Aluminiu turnat sub presiune
Rezistent la coroziune
Suprafaţă (carcasă/priză)
Acoperit cu pulbere
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare)
NBR
Material (blocare)
Oţel inoxidabil
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Nichel
Naftalină
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
CE
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
600 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140130272
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
PDF (Italiană)
PDF (Neerlandeză)
PDF (Poloneză)
PDF (Suedeză)
PDF (Turcă)
PDF (Chineză trad.)
PDF (Chineză)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engleză)
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (Engleză)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found