配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
18
備件
1
插蕊
22
Frames
2
型号: 19 39 606 0445
Han 6HP Direct/B-HTE-M20
Han 6HP Direct/B-HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 606 0445
Han 6HP Direct/B-HTE-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
18
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HP Direct B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
Version
  • Storlek 6 B
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M20
  • Låsningstyp Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment (skruvlås) ‌ 4 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (tätning) NBR
  • Material (låsning) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Nickel
    Naftalen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 259,8 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140182271
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较