配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 67 025 0448
D Sub side entry plastic metallized 25 p
D Sub side entry plastic metallized 25 p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 025 0448
D Sub side entry plastic metallized 25 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză Capac priză
  • Descriere carcasă/priză Capacul poate fi înşurubat
Versiune
  • Mărime D-Sub 3
  • Ecranare Ecranat
  • Versiune Intrare laterală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu Clemă cablu
  • Tip blocare Cu şuruburi de blocare scurte Filet 4-40 UNC
  • 2 piese Da
  • Separabile Da
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0,4 Nm Şurub de blocare
    ‌0,4 Nm şurub capac
    ‌0,4 Nm Şurub clemă cablu
  • Temperatura ambiantă -35 ... +95 °C
  • Diametru cablu 4 ... 12 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Termoplastic
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Metalizat
  • Lungime 54,8 mm
  • Lăţime 54,9 mm
  • Înălţime 16,2 mm
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 21,803 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140091597
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较