配套产品
配套产品 新
Contacts
2
Combinables
8
Tools
3
Spare Part
4
型号: 21 03 881 1825
M12 SD PFT Male X cod 8 pol
M12 SD PFT Male X cod 8 pol

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1825
M12 SD PFT Male X cod 8 pol
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
2
Combinables
8
Tools
3
Spare Part
4
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 Circular connectors M12
  • 标识 Slim Design
  • 原件
    Cable connector
    Panel feed through
  • 规格 for rear mounting
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Male
  • 屏蔽 Shielded
  • 针数 8
  • 编码 X-coding
  • 锁定类型
    Screw locking
    PushPull
  • 详细资料 Please order crimp contacts separately.
  • 详细资料 For Ethernet applications up to 10 Gbit only
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.25 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • 线芯外径 ≤ 1.4 mm
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
  • 额定电压 48 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 过电压类别 III
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌2 Nm Lock nut
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • 电缆直径 5.7 ... 8.8 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 镍
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 38.7 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140226067
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较