配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
8
Tools
2
型号: 21 03 882 1435
M12-L male crimp D-coded 4pole
M12-L male crimp D-coded 4pole

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 4
导体截面积: 0.14 ... 0.75 mm²
额定电流: ‌4 A
不锈钢
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 03 882 1435
M12-L male crimp D-coded 4pole
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
8
Tools
2
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Название INOX
  • Элемент Cable connector
  • Спецификация Straight
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Экранирование Shielded
  • Число контактов 4
  • Кодирование D-coding
  • Тип блокировки Screw locking
  • Подробные данные Please order crimp contacts separately.
  • Подробные данные For Fast Ethernet applications only
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.14 ... 0.75 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Наружный диаметр провода ≤ 2.3 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Класс перенапряжения III
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌0.6 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 17
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Диаметр кабеля 4.5 ... 8.8 mm
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 28 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140227460
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明