配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
16
Tools
1
Spare Part
2
型号: 21 03 881 1430
M12 PushPull D-coded male
M12 PushPull D-coded male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
Outer PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1430
M12 PushPull D-coded male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
16
Tools
1
Spare Part
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie PushPull
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie Recht
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 4
  • Codering D-codering
  • Vergrendelingstype Outer PushPull
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
  • Details Alleen voor snelle ethernet-toepassingen
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,13 ... 0,82 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Buitendiameter draad ≤ 2,3 mm
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Overspanningscategorie III
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 5,7 ... 8,8 mm
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 62,31 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140226920
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较