配套产品
配套产品
Combinables
3
备件
2
系统电缆
65
型号: 21 03 341 1425
PFT M12 shielded Harax B-cod.Male
PFT M12 shielded Harax B-cod.Male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
公头
B编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 2
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.25 ... 0.34 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 341 1425
PFT M12 shielded Harax B-cod.Male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Spare Part
2
System Cables
65
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 M12-L
  • 原件
    电缆连接器
    面板安装
  • 规格 面板内部安装
版本
  • 接线方式 HARAX®连接技术
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 2
  • 编码 B编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.25 ... 0.34 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • 线芯外径 ≤ 2.6 mm
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 32 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌2 Nm 锁紧螺母
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 7 ... 8.8 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 面板厚度 2.5 ... ‌4.5 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插针) 黄铜
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 49.25 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140137912
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413